Ko­gel­in­steek­stif­ten zelfborgend, met standaard handvat

EH 22370. /EH 22380.

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Compacte uitvoering met standaard greep.

Uw selectie resulteerde in 208 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0012
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0013
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0014
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0015
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0016
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0017
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0018
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0007
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0008
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 16 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0009
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 17 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0010
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22370.0011
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 20 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 14 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0022
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0023
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0024
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0025
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0026
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0027
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 16 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0028
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 17 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0029
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0030
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0019
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0020
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 23 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
21 kN
Artikelnummer:
22370.0021
CAD
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • Roestvast staal
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Boring H11: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 25 g
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 21 kN
show article view
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305
  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22370. /EH 22380. Kogelinsteekstiften – zelfborgend, met standaard handvat
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."