Centreer­span­elementen met spansegmenten bediend vanaf onderzijde

EH 23340.

Voor centreren en klemmen in blinde gaten van componenten met het bepalen van gaten. Precieze zelf centreren met een nauwkeurigheid van ±0,025 mm. componenten met ruw of bewerkt oppervlak kunnen positief  worden gecentreerd en worden naar beneden geperst op de contactpunten te danken aan de grond klemmende elementen. Het centraal klemmende element wordt gekenmerkt door grote instelling bereiken en de hoogte van een compacte constructie.

Montage van boven en/of onder.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Span­kracht F max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Span­kracht F max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
23340.0114
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Aantal segmenten n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Spankracht F max.: 3,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 2 Nm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Boring D2: 2 mm
  • Boring D3: 6 mm
  • Boring D4: M6
  • Boring H1: 2,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 5,5 mm
  • Boring L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Gewicht: 21 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,5 mm
Span­kracht F max. [kN]:
4 kN
Artikelnummer:
23340.0120
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,5 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Aantal segmenten n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Spankracht F max.: 4 kN
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Boring D1 H7: 15 mm
  • Boring D2: 2,5 mm
  • Boring D3: 8 mm
  • Boring D4: M8
  • Boring H1: 3,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 7,5 mm
  • Boring L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Gewicht: 51 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,4 mm
Span­kracht F max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
23340.0122
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,4 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Aantal segmenten n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Spankracht F max.: 4,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Boring D2: 3 mm
  • Boring D3: 10 mm
  • Boring D4: M10
  • Boring H1: 3,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 6 mm
  • Boring L1 ±0,1: 7 mm
  • Gewicht: 82 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,6 mm
Span­kracht F max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
23340.0126
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,6 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Aantal segmenten n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Spankracht F max.: 4,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Boring D2: 3 mm
  • Boring D3: 10 mm
  • Boring D4: M10
  • Boring H1: 3,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 6 mm
  • Boring L1 ±0,1: 7 mm
  • Gewicht: 104 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Span­kracht F max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
23340.0130
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Aantal segmenten n: 3
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spankracht F max.: 4,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 17 Nm
  • Boring D1 H7: 25 mm
  • Boring D2: 4 mm
  • Boring D3: 12 mm
  • Boring D4: M12
  • Boring H1: 3,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 7 mm
  • Boring L1 ±0,1: 9 mm
  • Gewicht: 154 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Span­kracht F max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
23340.0138
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Aantal segmenten n: 6
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spankracht F max.: 6,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 17 Nm
  • Boring D1 H7: 30 mm
  • Boring D2: 4 mm
  • Boring D3: 12 mm
  • Boring D4: M12
  • Boring H1: 4,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 7,5 mm
  • Boring L1 ±0,1: 11 mm
  • Gewicht: 272 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Span­kracht F max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
23340.0146
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Aantal segmenten n: 6
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spankracht F max.: 6,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 17 Nm
  • Boring D1 H7: 30 mm
  • Boring D2: 4 mm
  • Boring D3: 12 mm
  • Boring D4: M12
  • Boring H1: 6,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 7,5 mm
  • Boring L1 ±0,1: 11 mm
  • Gewicht: 339 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
50 mm
Span­kracht F max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
23340.0154
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 50 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Aantal segmenten n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Spankracht F max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 43 Nm
  • Boring D1 H7: 45 mm
  • Boring D2: 5 mm
  • Boring D3: 14 mm
  • Boring D4: M14 x 1,5 mm
  • Boring H1: 6,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 9 mm
  • Boring L1 ±0,1: 15 mm
  • Gewicht: 690 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,3 mm
Span­kracht F max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23340.0170
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46 mm
  • h2: 28,1 mm
  • h3: 23,5 mm
  • h4 -2: 55,3 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Aantal segmenten n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Spankracht F max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 43 Nm
  • Boring D1 H7: 60 mm
  • Boring D2: 5 mm
  • Boring D3: 16 mm
  • Boring D4: M16 x 1,5 mm
  • Boring H1: 6,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 10 mm
  • Boring L1 ±0,1: 17 mm
  • Gewicht: 1349 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,5 mm
Span­kracht F max. [kN]:
12,5 kN
Artikelnummer:
23340.0186
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,1 mm
  • h2: 30,1 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4 -2: 61,5 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Aantal segmenten n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Spankracht F max.: 12,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 79 Nm
  • Boring D1 H7: 60 mm
  • Boring D2: 5 mm
  • Boring D3: 16 mm
  • Boring D4: M16 x 1,5 mm
  • Boring H1: 6,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 10 mm
  • Boring L1 ±0,1: 25 mm
  • Gewicht: 2029 g
show article view
Centreerspanelementen

Materiaal

Huls

  • gereedschapstaal, gehard, gezwart

Veer

  • Roestvast staal

Spansegmenten

  • RVS 1.4112, gehard en geslepen

Montage

Montage-instructie voor montage van bovenaf: Spanplaat en schroef afnemen. Schroefdraadpen van onderaf indraaien en van bovenaf vastdraaien met vrouwelijke WS2.

Meer of gedetailleerde informatie vind u in de montage- en bedieningshandleiding.

Werking

De basis werking  handmatig of automatisch met pneumatische of hydraulische bediening.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23340. Centreer­span­elementen – met spansegmenten bediend vanaf onderzijde
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."