Voor centreren en klemmen in blinde gaten van componenten met het bepalen van gaten. Precieze zelf centreren met een nauwkeurigheid van ±0,025 mm. componenten met ruw of bewerkt oppervlak kunnen positief worden gecentreerd en worden naar beneden geperst op de contactpunten te danken aan de grond klemmende elementen. Het centraal klemmende element wordt gekenmerkt door grote instelling bereiken en de hoogte van een compacte constructie.
Montage van boven en/of onder.
Dit artikel 23340.0114 - Centreerspanelementen met spansegmenten bediend vanaf onderzijde / (d1 min.: 14,5 mm, d1 max.: 18,5 mm) is een variant van de artikelgroep Centreerspanelementen met spansegmenten bediend vanaf onderzijde (EH 23340.)
Huls
Veer
Spansegmenten
Montage-instructie voor montage van boven: Spanplaat en schroef afnemen. Basislichaam met draadeind over SW2 bevestigen.
De basis werking handmatig of automatisch met pneumatische of hydraulische bediening.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers