23340.0126 - Centreer­span­elementen
met spansegmenten bediend vanaf onderzijde

Voor centreren en klemmen in blinde gaten van componenten met het bepalen van gaten. Precieze zelf centreren met een nauwkeurigheid van ±0,025 mm. componenten met ruw of bewerkt oppervlak kunnen positief  worden gecentreerd en worden naar beneden geperst op de contactpunten te danken aan de grond klemmende elementen. Het centraal klemmende element wordt gekenmerkt door grote instelling bereiken en de hoogte van een compacte constructie.

Montage van boven en/of onder.

Dit artikel 23340.0126 - Centreer­span­elementen met spansegmenten bediend vanaf onderzijde / (d1 min.: 26,5 mm, d1 max.: 30,5 mm) is een variant van de artikelgroep Centreer­span­elementen met spansegmenten bediend vanaf onderzijde (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Span­kracht F - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,6 mm
Span­kracht F max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
23340.0126
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,6 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Aantal segmenten n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Spankracht F max.: 4,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Boring D2: 3 mm
  • Boring D3: 10 mm
  • Boring D4: M10
  • Boring H1: 3,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 6 mm
  • Boring L1 ±0,1: 7 mm
  • Gewicht: 104 g
Centreerspanelementen

Materiaal

Huls

  • gereedschapstaal, gehard, gezwart

Veer

  • Roestvast staal

Spansegmenten

  • RVS 1.4112, gehard en geslepen

Montage

Montage-instructie voor montage van bovenaf: Spanplaat en schroef afnemen. Schroefdraadpen van onderaf indraaien en van bovenaf vastdraaien met vrouwelijke WS2.

Meer of gedetailleerde informatie vind u in de montage- en bedieningshandleiding.

Werking

De basis werking  handmatig of automatisch met pneumatische of hydraulische bediening.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categorie:
Handleiding
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."