EH 22351.
De T-handgreep kan worden gebruikt om werkstukken met de hand te verplaatsen of te transporteren, b.v. deels afgewerkte componenten, opspansystemen, luidsprekers en andere containers.
Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.
Corrosie- en weerbestendig, dus ook geschikt voor buitengebruik. Gehard steel gecoate pen met extreem hoge trekvastheid.
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Meer details
Stift
Greep
Drukknop
Veer
Simpele H11 boringen volstaan.
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
Als accessoires bieden we bijpassende positioneringsbussen voor d1 = 8, 10 en 12
Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."