Productfilter
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
Systeem: V40
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 13 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
Systeem: V40
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 18 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
Systeem: V70/L12
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 18 mm
t: 12 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 41 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2
Systeem: V70/L12
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 28 mm
t: 18 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 63 g
show article view
Materiaal
temperstaal, veredeld, gezwart
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."