Productfilter
Uw selectie resulteerde in 6 resultaten
Versie:
met een vlakke spanbek
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met een vlakke spanbek – Afbeelding 1
Systeem: V40
Nominale gleufmaat: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Aandraaimoment max.: 3 Nm
Gewicht: 265 g
show article view
Versie:
met een vlakke spanbek
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
15 kN
Meer details
met een vlakke spanbek – Afbeelding 1
Systeem: V70/L12
Nominale gleufmaat: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 15 kN
Aandraaimoment max.: 9 Nm
Gewicht: 838 g
show article view
Versie:
met een vlakke spanbek
Nominale gleufmaat [mm]:
18 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
21,5 kN
Meer details
met een vlakke spanbek – Afbeelding 1
Systeem: L16
Nominale gleufmaat: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Spankracht horizontaal max.: 21,5 kN
Aandraaimoment max.: 20 Nm
Gewicht: 1760 g
show article view
Versie:
met prisma-spankbek
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met prisma-spankbek – Afbeelding 2
Systeem: V40
Nominale gleufmaat: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Aandraaimoment max.: 3 Nm
Gewicht: 266 g
show article view
Versie:
met prisma-spankbek
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
15 kN
Meer details
met prisma-spankbek – Afbeelding 2
Systeem: V70/L12
Nominale gleufmaat: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 15 kN
Aandraaimoment max.: 9 Nm
Gewicht: 829 g
show article view
Versie:
met prisma-spankbek
Nominale gleufmaat [mm]:
18 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
21,5 kN
Meer details
met prisma-spankbek – Afbeelding 2
Systeem: L16
Nominale gleufmaat: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Spankracht horizontaal max.: 21,5 kN
Aandraaimoment max.: 20 Nm
Gewicht: 1730 g
show article view
Materiaal
staal, gehard, gezwart, geslepen
Datasheet EH 23210. Vlakspanner – zonder hefboom
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Wat zijn de voordelen van neerhoudklemmen in vergelijking met een machineklem?
Neerhoudklemmen hebben een minimale storende contour en kunnen dankzij de bijpassende vasthoudplaten zeer flexibel worden gepositioneerd. Ze zijn er ook in een uitvoering met klemhendel die zonder gereedschap kan worden bediend.