Uit­richt­span­ner

EH 23220.

De uitrichtspanner wordt gebruikt voor het ondersteunen van werkstukken.

De voordelen van de uitrichtspanner zijn:

  • Ondersteunen van instabiele werkstukken zonder vervorming
  • Demping van de vibratie tijdens de bewerking
  • Compacte, lage bouwwijze
  • Ondersteunen van ribben en randen voor verstijving van opgespannen werkstukken
  • Vervormingsvrij ondersteunen van ruwe delen
  • Gebruikersvriendelijke bediening. Door de verstelbare hefboom is het opspannen ook buiten het werkstuk mogelijk

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Slag s [mm]
Be­last­baar­heid max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
short version, with one slot
Af­beel­ding:
1
b3 [mm]:
8,5 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M8
Slag s [mm]:
3 mm
Be­last­baar­heid max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
23220.0085
CAD
Documenten
Uitrichtspanner
  • short version, with one slot – Afbeelding 1
  • Systeem: V40
  • b3: 8,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 13 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 62 mm
  • l7: 5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 13 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Belastbaarheid max.: 0,5 kN
  • e : 24400.0311
  • Gewicht: 342 g
show article view
Uitrichtspanner
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
short version, with one slot
Af­beel­ding:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Slag s [mm]:
6 mm
Be­last­baar­heid max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
23220.0140
Documenten
Uitrichtspanner
  • short version, with one slot – Afbeelding 1
  • Systeem: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Belastbaarheid max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 694 g
show article view
Uitrichtspanner
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
short version, with one slot
Af­beel­ding:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Slag s [mm]:
6 mm
Be­last­baar­heid max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
23220.0150
CAD
Documenten
Uitrichtspanner
  • short version, with one slot – Afbeelding 1
  • Systeem: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Belastbaarheid max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 1379 g
show article view
Uitrichtspanner
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
short version, with one slot
Af­beel­ding:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Slag s [mm]:
11 mm
Be­last­baar­heid max. [kN]:
5 kN
Artikelnummer:
23220.0160
Documenten
Uitrichtspanner
  • short version, with one slot – Afbeelding 1
  • Systeem: L16
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Slag s: 11 mm
  • Belastbaarheid max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Gewicht: 1491 g
show article view
Uitrichtspanner
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
short version, with one slot
Af­beel­ding:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
170 mm
d1 [mm]:
M16
Slag s [mm]:
11 mm
Be­last­baar­heid max. [kN]:
5 kN
Artikelnummer:
23220.0170
CAD
Documenten
Uitrichtspanner
  • short version, with one slot – Afbeelding 1
  • Systeem: L16
  • b3: 17 mm
  • l1: 170 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 25 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 108 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 21,5 mm
  • Slag s: 11 mm
  • Belastbaarheid max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Gewicht: 2721 g
show article view
Uitrichtspanner
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
long version, with two slots
Af­beel­ding:
2
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Slag s [mm]:
6 mm
Be­last­baar­heid max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
23220.0300
CAD
Documenten
Uitrichtspanner
  • long version, with two slots – Afbeelding 2
  • Systeem: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Belastbaarheid max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 2448 g
show article view
Uitrichtspanner

Materiaal

Greep

  • Gegoten zink

Spanplaat

  • staal, gehard, gezwart, geslepen

Werking

Spanproces:

  1. Door het losdraaien van de hefboom wordt de steunbout met lichte veerkracht tegen het werkstuk aangedrukt.
  2. Door het spannen van de hefbom wordt de steunbout, zonder dat deze verplaatst, geblokkeerd.
  3. Na het uitnemen van het werkstuk wordt de hefboom los gedraaid; de steunbout wordt in de uitgangspositie gedrukt en middels de hefboom vastgezet.

Door het inschroeven van de draadeinden resp. oplegpennen in het binnenschroefdraad van de spanner kan de steunhoogte aangepast worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23220. Uitrichtspanner
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."