Tus­sen­ele­men­ten

EH 23700.

Uw selectie resulteerde in 7 resultaten

a [mm]
b [mm]
c [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikelnummer:
23700.0121
CAD
Documenten
Tussenelementen
  • Systeem: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 261 g
show article view
Tussenelementen
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikelnummer:
23700.0122
CAD
Documenten
Tussenelementen
  • Systeem: V70/L12
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 580 g
show article view
Tussenelementen
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikelnummer:
23700.0123
CAD
Documenten
Tussenelementen
  • Systeem: V70/L12
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 1201 g
show article view
Tussenelementen
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikelnummer:
23700.0161
CAD
Documenten
Tussenelementen
  • Systeem: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 468 g
show article view
Tussenelementen
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikelnummer:
23700.0162
CAD
Documenten
Tussenelementen
  • Systeem: L16
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 1032 g
show article view
Tussenelementen
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikelnummer:
23700.0163
CAD
Documenten
Tussenelementen
  • Systeem: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 2149 g
show article view
Tussenelementen
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikelnummer:
23700.0164
CAD
Documenten
Tussenelementen
  • Systeem: L16
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 4340 g
show article view
Tussenelementen

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Slijtagedelen

  • temperstaal

Trekstang

  • speciaal staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23700. Tussenelementen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."