23700.0122 - Tussenelementen

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikelnummer:
23700.0122
Documenten
Tussenelementen
  • Systeem: V70/L12
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 580 g
Tussenelementen

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Slijtagedelen

  • temperstaal

Trekstang

  • speciaal staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23700.0122
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."