Productfilter
Uw selectie resulteerde in 8 resultaten
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
Systeem: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
Systeem: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 44 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
15 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
Systeem: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 57 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
Systeem: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Kogel diameter: 16 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 131 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
Systeem: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
8 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
Systeem: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
Aandraaimoment max.: 46 Nm
Gewicht: 44 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
15 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
Systeem: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Kogel diameter: 12 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 56 g
show article view
Versie:
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
Systeem: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Kogel diameter: 16 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 130 g
show article view
Materiaal
Kogel
kogellagerstaal, gehard, blank
Huls
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Moer
staal, gezwart (ISO 4035)
Opmerkingen
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Datasheet EH 22740. Pendelopzetstukken – instelbaar
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."