Productfilter
Uw selectie resulteerde in 8 resultaten
Versie:
trek naar rechts
Boring:
Met dwarsas in de boring
Spankracht max. [kN]:
4,9 kN
Meer details
trek naar rechts, Met dwarsas in de boring
Traject: 10 mm
s Spanslag: 2 mm
Spankracht max.: 4,9 kN
Gewicht: 751 g
show article view
Boring:
Met dwarsas in de boring
Spankracht max. [kN]:
4,9 kN
Meer details
trek naar links, Met dwarsas in de boring
Traject: 10 mm
s Spanslag: 2 mm
Spankracht max.: 4,9 kN
Gewicht: 749 g
show article view
Versie:
trek naar rechts
Boring:
met doorgaande boring
Spankracht max. [kN]:
4,9 kN
Meer details
trek naar rechts, met doorgaande boring
Traject: 10 mm
s Spanslag: 2 mm
Spankracht max.: 4,9 kN
Gewicht: 751 g
show article view
Boring:
met doorgaande boring
Spankracht max. [kN]:
4,9 kN
Meer details
trek naar links, met doorgaande boring
Traject: 10 mm
s Spanslag: 2 mm
Spankracht max.: 4,9 kN
Gewicht: 749 g
show article view
Boring:
Met dwarsas in de boring
Spankracht max. [kN]:
4,9 kN
Meer details
duw naar rechts, Met dwarsas in de boring
Traject: 10 mm
s Spanslag: 2 mm
Spankracht max.: 4,9 kN
Gewicht: 751 g
show article view
Boring:
Met dwarsas in de boring
Spankracht max. [kN]:
4,9 kN
Meer details
duw naar links, Met dwarsas in de boring
Traject: 10 mm
s Spanslag: 2 mm
Spankracht max.: 4,9 kN
Gewicht: 749 g
show article view
Boring:
met doorgaande boring
Spankracht max. [kN]:
4,9 kN
Meer details
duw naar rechts, met doorgaande boring
Traject: 10 mm
s Spanslag: 2 mm
Spankracht max.: 4,9 kN
Gewicht: 751 g
show article view
Boring:
met doorgaande boring
Spankracht max. [kN]:
4,9 kN
Meer details
duw naar links, met doorgaande boring
Traject: 10 mm
s Spanslag: 2 mm
Spankracht max.: 4,9 kN
Gewicht: 749 g
show article view
Materiaal
Behuizing
Huls
Kogelknop
DIN 7708 - kunststof (PF 31), rood gelijk aan RAL 3003
Aanvullende delen
Product:
Schijf
Schijf
Artikelnummer:
23260.0042
Product:
kegel
kegel
Artikelnummer:
23260.0044
Product:
prisma
prisma
Artikelnummer:
23260.0046
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."