Het compacte spanelement voor variable trek- en drukspanning. Door draaien van de drukbus om te schakelen. De verstelweg is 10 mm. Binnen de spanweg van 2mm. blijft het spanelement zelfremmend. De hoogste toelaatbare spankracht is 4,9 kN.
Dit artikel 23260.0005 - Spanelementen Actima / trek naar links () is een variant van de artikelgroep Spanelementen Actima (EH 23260.)
Behuizing
Huls
Kogelknop
Aanvullende delen
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."