23220.0160 - Uitrichtspanner

De uitrichtspanner wordt gebruikt voor het ondersteunen van werkstukken.

De voordelen van de uitrichtspanner zijn:

  • Ondersteunen van instabiele werkstukken zonder vervorming
  • Demping van de vibratie tijdens de bewerking
  • Compacte, lage bouwwijze
  • Ondersteunen van ribben en randen voor verstijving van opgespannen werkstukken
  • Vervormingsvrij ondersteunen van ruwe delen
  • Gebruikersvriendelijke bediening. Door de verstelbare hefboom is het opspannen ook buiten het werkstuk mogelijk

Dit artikel 23220.0160 - Uitrichtspanner / short version, with one slot (b3: 17 mm, l1: 75 mm) is een variant van de artikelgroep Uit­richt­span­ner (EH 23220.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Slag s [mm]
Be­last­baar­heid - max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
short version, with one slot
Af­beel­ding:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Slag s [mm]:
11 mm
Be­last­baar­heid max. [kN]:
5 kN
Artikelnummer:
23220.0160
Documenten
Uitrichtspanner
  • short version, with one slot – Afbeelding 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Slag s: 11 mm
  • Belastbaarheid max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Gewicht: 1491 g
Uitrichtspanner

Materiaal

Greep

  • Gegoten zink

Spanplaat

  • staal, gehard, gezwart, geslepen

Werking

Spanproces:

  1. Door het losdraaien van de hefboom wordt de steunbout met lichte veerkracht tegen het werkstuk aangedrukt.
  2. Door het spannen van de hefbom wordt de steunbout, zonder dat deze verplaatst, geblokkeerd.
  3. Na het uitnemen van het werkstuk wordt de hefboom los gedraaid; de steunbout wordt in de uitgangspositie gedrukt en middels de hefboom vastgezet.

Door het inschroeven van de draadeinden resp. oplegpennen in het binnenschroefdraad van de spanner kan de steunhoogte aangepast worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23220.0160
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."