De uitrichtspanner wordt gebruikt voor het ondersteunen van werkstukken.
De voordelen van de uitrichtspanner zijn:
Dit artikel 23220.0110 - Uitrichtspanner / short version, with one slot (b3: 11 mm, l1: 150 mm) is een variant van de artikelgroep Uitrichtspanner (EH 23220.)
Meer details
Greep
Spanplaat
Spanproces:
Door het inschroeven van de draadeinden resp. oplegpennen in het binnenschroefdraad van de spanner kan de steunhoogte aangepast worden.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws