23030.0205 - T-gleufbouten
DIN 787

De T-gleufbouten, de moeren DIN 6330 (EH 23070.) en schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.

Deze T-bouten kenmerken zich door de gerolde draad.

Dit artikel 23030.0205 - T-gleufbouten DIN 787 / Kwaliteit 8.8 (Nominale gleufmaat: 20 mm, d: M20, l: 100 mm) is een variant van de artikelgroep T-gleuf­bou­ten DIN 787 (EH 23030.)

Ver­sie
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
20 mm
d [mm]:
M20
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
32 mm
k [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
23030.0205 1)
Documenten
T-gleufbouten
  • Kwaliteit 8.8
  • Nominale gleufmaat: 20 mm
  • d: M20
  • l: 100 mm
  • a: 19,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 32 mm
  • k: 12 mm
  • Gewicht: 320 g
T-gleufbouten

Materiaal

  • temperstaal, zwart, koudvervormd, T-bout geleiding gefreesd

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23030.0205
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."