23030.0186 - T-gleufbouten
DIN 787

De T-gleufbouten, de moeren DIN 6330 (EH 23070.) en schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.

Deze T-bouten kenmerken zich door de gerolde draad.

Dit artikel 23030.0186 - T-gleufbouten DIN 787 / Kwaliteit 8.8 (Nominale gleufmaat: 18 mm, d: M16, l: 200 mm) is een variant van de artikelgroep T-gleuf­bou­ten DIN 787 (EH 23030.)

Ver­sie
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Kwaliteit 8.8
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
28 mm
k [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23030.0186 1)
Documenten
T-gleufbouten
  • Kwaliteit 8.8
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • a: 17,6 mm
  • b: 125 mm
  • e: 28 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 335 g
T-gleufbouten

Materiaal

  • temperstaal, zwart, koudvervormd, T-bout geleiding gefreesd

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23030.0186
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."