23090.0020 - Verlengmoeren
(hoogte 3 d)

In vergelijking tot een zeskantmoer volgens DIN 6330 zijn de verlengmoeren langwerpig en bijzonder geschikt als verbindingsstuk voor draadeinden.

Dit artikel 23090.0020 - Verlengmoeren (hoogte 3 d) / (d: M20) is een variant van de artikelgroep Ver­leng­moe­ren (hoogte 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23090.0020
Documenten
Verlengmoeren
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 228 g
Verlengmoeren

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23090.0020
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."