23170.0023 - Spanijzers
met neus, gesloten

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6317 met neus wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken. Door het gesloten ontwerp van de spanner is deze geschikt voor het gebruik met roterende werkstukken.

Vanwege de gesloten uitvoering is de klem geschikt voor toepassingen voor roterende werkstukken.

Dit artikel 23170.0023 - Spanijzers met neus, gesloten / (Nominale maat b1: 22 mm, l1: 315 mm) is een variant van de artikelgroep Span­ijzers met neus, gesloten (EH 23170.)

No­mi­na­le maat b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
voor schroe­ven [mm]
voor schroe­ven [inch]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
voor schroe­ven [mm]:
M20, M22
voor schroe­ven [inch]:
3/4 inch
Artikelnummer:
23170.0023
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • voor schroeven: M20, M22
  • voor schroeven: 3/4 inch
  • Gewicht: 3810 g
Spanijzers

Materiaal

  • temperstaal, gelakt
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23170.0023
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."