Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6317 met neus wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken. Door het gesloten ontwerp van de spanner is deze geschikt voor het gebruik met roterende werkstukken.
Vanwege de gesloten uitvoering is de klem geschikt voor toepassingen voor roterende werkstukken.
Dit artikel 23170.0026 - Spanijzers met neus, gesloten / (Nominale maat b1: 26 mm, l1: 250 mm) is een variant van de artikelgroep Spanijzers met neus, gesloten (EH 23170.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."