23160.0107 - Spanijzers
getrapt

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 B is getrapt en wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Dit artikel 23160.0107 - Spanijzers getrapt / (Nominale maat b1: 6,6 mm, l: 55 mm) is een variant van de artikelgroep Span­ijzers getrapt (EH 23160.)

No­mi­na­le maat b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
voor schroe­ven [mm]
voor schroe­ven [inch]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
voor schroe­ven [mm]:
M6
voor schroe­ven [inch]:
1/4 inch
Artikelnummer:
23160.0107
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • voor schroeven: M6
  • voor schroeven: 1/4 inch
  • Gewicht: 39 g
Spanijzers

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23160.0107
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."