23700.0316 - Voetplaten

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
a [mm]:
40 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
80 mm
g [mm]:
M16
Artikelnummer:
23700.0316
Documenten
Voetplaten
  • a: 40 mm
  • b: 30 mm
  • c: 80 mm
  • b1: 40 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • i: 16 mm
  • k: 25 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 641 g
Voetplaten

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Slijtagedelen

  • temperstaal

Trekstang

  • speciaal staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23700.0316
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Spanijzerelement systemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."