23700.0412 - Voetplaten
draaibaar

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
Artikelnummer:
23700.0412
Documenten
Voetplaten
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • Gewicht: 758 g
Voetplaten

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Slijtagedelen

  • temperstaal

Trekstang

  • speciaal staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23700.0412
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Spanijzerelement systemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."