De steunverlenging wordt op het contradeel van het spanijzer geschroefd EH 23185. voor het verlengen van de spanhoogte (afmeting H2). De spanhoogte kan door het verlengstuk traploos versteld worden
Dit artikel 23185.0420 - Verlengondersteuning voor spanijzers recht, geribbeld met verstelbaar contradeel / (d1: M20, l: 69 mm) is een variant van de artikelgroep Verlengondersteuning voor spanijzers recht, geribbeld met verstelbaar contradeel (EH 23185.)
Huls
Steunbout
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."