Vlak­ke gleuf­ste­nen

EH 23130.

Voor het uitrichten van opspansystemen en spanwerktuigen op machinetafels met T-gleuven volgens DIN 650.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

b h6 [mm]
l [mm]
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M4
Artikelnummer:
23130.0010
CAD
Documenten
Vlakke gleufstenen
  • b h6: 10 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M4
  • Gewicht: 11 g
show article view
Vlakke gleufstenen
b h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M5
Artikelnummer:
23130.0012
CAD
Documenten
Vlakke gleufstenen
  • b h6: 12 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 5,5 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M5
  • Gewicht: 11 g
show article view
Vlakke gleufstenen
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23130.0014
CAD
Documenten
Vlakke gleufstenen
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 18 g
show article view
Vlakke gleufstenen
b h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
22 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23130.0016
CAD
Documenten
Vlakke gleufstenen
  • b h6: 16 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 22 g
show article view
Vlakke gleufstenen
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23130.0018
CAD
Documenten
Vlakke gleufstenen
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 25 g
show article view
Vlakke gleufstenen
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23130.0020
CAD
Documenten
Vlakke gleufstenen
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 29 g
show article view
Vlakke gleufstenen
b h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
32 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23130.0022
CAD
Documenten
Vlakke gleufstenen
  • b h6: 22 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 60 g
show article view
Vlakke gleufstenen
b h6 [mm]:
24 mm
l [mm]:
32 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23130.0024
CAD
Documenten
Vlakke gleufstenen
  • b h6: 24 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 65 g
show article view
Vlakke gleufstenen

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart, geslepen

Montage

Vlakke gleufstenen worden in de richtgleuf van de opspanningen ingeschroefd. Vlakke richtstenen zijn geschikt voor opspanningen op machines met dezelfde gleufbreedte.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23130. Vlakke gleufstenen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."