23130.0018 - Vlakke gleufstenen

Voor het uitrichten van opspansystemen en spanwerktuigen op machinetafels met T-gleuven volgens DIN 650.

Dit artikel 23130.0018 - Vlakke gleufstenen / (b h6: 18 mm) is een variant van de artikelgroep Vlak­ke gleuf­ste­nen (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23130.0018
Documenten
Vlakke gleufstenen
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 25 g
Vlakke gleufstenen

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart, geslepen

Montage

Vlakke gleufstenen worden in de richtgleuf van de opspanningen ingeschroefd. Vlakke richtstenen zijn geschikt voor opspanningen op machines met dezelfde gleufbreedte.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23130.0018
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."