Losse richt­ste­nen DIN 6323

EH 23120.

Voor het uitrichten van opspansystemen en spanwerktuigen op machinetafels met T-gleuven volgens DIN 650.

Tegenover de aangeschroefde, uitstekende, vaste en vlakke richtstenen is het voordeel dat de machinetafels niet beschadigd kunnen worden, omdat zij pas na het globale uitrichten zijdelings ingeschoven worden.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
vorm A, b1 > b2
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
12 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23120.0010
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm A, b1 > b2 – Afbeelding 1
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 12 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Losse richtstenen
Ver­sie:
vorm A, b1 > b2
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
20 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
23120.0012
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm A, b1 > b2 – Afbeelding 1
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 20 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 52 g
show article view
Losse richtstenen
Ver­sie:
vorm A, b1 > b2
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
20 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
23120.0014
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm A, b1 > b2 – Afbeelding 1
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 20 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 56 g
show article view
Losse richtstenen
Ver­sie:
vorm A, b1 > b2
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
20 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
23120.0016
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm A, b1 > b2 – Afbeelding 1
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 20 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 61 g
show article view
Losse richtstenen
Ver­sie:
vorm A, b1 > b2
Af­beel­ding:
1
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
20 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
23120.0018
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm A, b1 > b2 – Afbeelding 1
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 20 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 65 g
show article view
Losse richtstenen
Ver­sie:
vorm B, b1 = b2
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
12 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23120.0011
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm B, b1 = b2 – Afbeelding 2
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 12 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 45 g
show article view
Losse richtstenen
Ver­sie:
vorm B, b1 = b2
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
20 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
23120.0020
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm B, b1 = b2 – Afbeelding 2
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 20 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 199 g
show article view
Losse richtstenen
Ver­sie:
vorm C, b1 < b2
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
20 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23120.0022
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm C, b1 < b2 – Afbeelding 3
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 20 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 305 g
show article view
Losse richtstenen
Ver­sie:
vorm C, b1 < b2
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
20 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23120.0028
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm C, b1 < b2 – Afbeelding 3
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 20 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 472 g
show article view
Losse richtstenen
Ver­sie:
vorm C, b1 < b2
Af­beel­ding:
3
No­mi­na­le gleuf­maat Op­span­ning b1 h6 [mm]:
20 mm
No­mi­na­le gleuf­maat Ma­chi­ne b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23120.0036
CAD
Documenten
Losse richtstenen
  • vorm C, b1 < b2 – Afbeelding 3
  • Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 20 mm
  • Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 952 g
show article view
Losse richtstenen

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23120. Losse richtstenen – DIN 6323
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."