Voor het uitrichten van opspansystemen en spanwerktuigen op machinetafels met T-gleuven volgens DIN 650.
Tegenover de aangeschroefde, uitstekende, vaste en vlakke richtstenen is het voordeel dat de machinetafels niet beschadigd kunnen worden, omdat zij pas na het globale uitrichten zijdelings ingeschoven worden.
Dit artikel 23120.0022 - Losse richtstenen DIN 6323 / vorm C, b1 < b2 (Nominale gleufmaat Opspanning b1 h6: 20 mm, Nominale gleufmaat Machine b2 h6: 22 mm) is een variant van de artikelgroep Losse richtstenen DIN 6323 (EH 23120.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."