23020.0681 - Moeren voor T-sleuf
ruit, semi-afgewerkt

Moeren voor T-gleuven "ruit" hoeven niet in de lengte te worden gestoken, maar kunnen direct in de gleuf worden gestoken.

Dit artikel 23020.0681 - Moeren voor T-sleuf ruit, semi-afgewerkt / (Nominale gleufmaat: 18 mm) is een variant van de artikelgroep Moe­ren voor T-sleuf ruit, semi-afgewerkt (EH 23020.)

No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
23020.0681
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 73 g
Moeren voor T-sleuf

Materiaal

  • temperstaal, blank
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23020.0681
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."