23410.0150 - Excenterspanners

Excentrische klemmen maken snel en veilig klemmen en loslaten mogelijk met een relatief groot verstelbereik en een hoge spankracht. De excentrische sluitring maakt een traploos radiaal klemeffect in elke klempositie mogelijk. Verder is de excentrieke klem zelfremmend. De klem kan worden gebruikt als een traploze stop door de drukring te verwijderen.

Dit artikel 23410.0150 - Excenterspanners / met een spanbout () is een variant van de artikelgroep Ex­cen­ter­span­ners (EH 23410.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met een spanbout
Af­beel­ding:
2
Artikelnummer:
23410.0150
Documenten
Excenterspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2, Staal
  • Gewicht: 159 g
Excenterspanners

Materiaal

Trekstang

  • staal, geslepen, gezwart

Huls

  • staal, gehard, gezwart

Schroef

  • staal, gehard, gezwart

Kogelknop

  • kunststof (PF 31), zwart, DIN 319

Opmerkingen

Links draaiende variant kan geleverd worden op aanvraag. 

Montage

Bevestig met schroefbout M 10 (WS 6). Zorg voor een aanhaalmoment van max. 40 Nm.

Werking

De schroefbout en de ring zijn verstelbaar. Eenmaal ingeschroefd, kan de klemhaak eenvoudig in de gewenste positie worden gedraaid. Voor Art. Nr. 23410.0050 / .0051, helpt de vertanding om de klemhendel in de gewenste positie te plaatsen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23410.0150
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."