Ex­cen­ter­snel­span­ner met draadeind

EH 23390.

Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.

Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.

Uw selectie resulteerde in 84 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. op­span­ning [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0236
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23390.0209
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0210
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0211
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0212
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0213
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0214
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0216
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0219
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 128 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0220
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 129 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0221
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 132 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0222
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 134 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0223
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 136 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0225
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 138 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
23390.0227
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 142 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23390.0330
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0331
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0332
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0333
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 71 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0334
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 71 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0335
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0336
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 73 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23390.0309
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0310
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 70 g
show article view
Excentersnelspanner

Materiaal

Steunring

  • thermoplast (PA), glasvezelversterkt
  • thermoplast (POM), glasvezelversterkt

Hefboom

  • Zinkspuitgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

Binnendelen

  • staal, galvanisch verzinkt.
  • RVS 1.4305

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4305

Stelmoer

  • staal, galvanisch verzinkt.
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23390. Excentersnelspanner – met draadeind
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.