23390.0332 - Excentersnelspanner
met draadeind

Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.

Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.

Dit artikel 23390.0332 - Excentersnelspanner met draadeind / met schroef, instelbaar (l: 63 mm, d2: M5) is een variant van de artikelgroep Ex­cen­ter­snel­span­ner met draadeind (EH 23390.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. op­span­ning [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0332
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
Excentersnelspanner

Materiaal

Steunring

  • thermoplast (POM), glasvezelversterkt

Hefboom

  • Zinkspuitgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

Binnendelen

  • RVS 1.4305

Schroef

  • RVS 1.4305

Stelmoer

  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23390.0332
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."