Ex­cen­ter­snel­span­ner met draadeind

EH 23390.

Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.

Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.

Uw selectie resulteerde in 84 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. op­span­ning [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0133
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 71 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0134
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 71 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0135
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0136
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 73 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23390.0109
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0110
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 70 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0111
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0112
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0113
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 70 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0114
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 74 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0116
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 75 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0119
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 142 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0120
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 145 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0121
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 146 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0122
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 140 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0123
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 149 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0125
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
23390.0127
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 155 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
23390.0230
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 62 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0231
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0232
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0233
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0234
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0235
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Excentersnelspanner

Materiaal

Steunring

  • thermoplast (PA), glasvezelversterkt
  • thermoplast (POM), glasvezelversterkt

Hefboom

  • Zinkspuitgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

Binnendelen

  • staal, galvanisch verzinkt.
  • RVS 1.4305

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4305

Stelmoer

  • staal, galvanisch verzinkt.
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23390. Excentersnelspanner – met draadeind
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.