Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.
Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.
Dit artikel 23390.0113 - Excentersnelspanner met draadeind / met schroef, instelbaar (l: 63 mm, d2: M6) is een variant van de artikelgroep Excentersnelspanner met draadeind (EH 23390.)
Steunring
Hefboom
Binnendelen
Schroef
Stelmoer
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."