23390.0014 - Excentersnelspanner
met draadeind

Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.

Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.

Dit artikel 23390.0014 - Excentersnelspanner met draadeind / met draadeind (l: 63 mm, d2: M6) is een variant van de artikelgroep Ex­cen­ter­snel­span­ner met draadeind (EH 23390.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. op­span­ning [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt.
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0014
Documenten
Excentersnelspanner
  • met draadeind – Afbeelding 1, Staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
Excentersnelspanner

Materiaal

Steunring

  • thermoplast (PA), glasvezelversterkt

Hefboom

  • Zinkspuitgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

Binnendelen

  • staal, galvanisch verzinkt.

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt

Stelmoer

  • staal, galvanisch verzinkt.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23390.0014
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."