Deze positioneringsbussen voor het positioneren van kogelspanstiften worden in het tegenstuk gemonteerd.
Dit artikel 23111.0864 - Opnamebussen voor centreerspanpennen, perspassing / (d1 F6: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Opnamebussen voor centreerspanpennen, perspassing (EH 23111.)
De inpers positioneerbus t.b.v. het centreren van spanpennen dienen met lichte kracht in het machinebed of basisplaat te worden aangebracht.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."