Deze positioneringsbussen voor het positioneren van kogelspanstiften worden in het tegenstuk gemonteerd.
Dit artikel 23111.0888 - Opnamebussen voor centreerspanpennen, inschroefbaar / (d1 F6: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Opnamebussen voor centreerspanpennen, inschroefbaar (EH 23111.)
De opnamebussen voor het positioneren van centreerspanpennen worden ingevoegd in de machinetafel of de basisplaat en worden vastgeschroefd.
Geleverd met montageschroeven.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."