Anti-draai ver­gren­de­lin­gen voor co­ni­sche kle­meen­he­den voor spannen stangen

EH 23250.

Beide versies voorkomen draaien van de conische klemeenheid op de klemstang. De versie "afbeelding 2" beschermt bovendien tegen schade door bijvoorbeeld houtschilfers en vuil.

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Af­beel­ding
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Artikelnummer:
23250.0532
CAD
Documenten
Anti-draai vergrendelingen voor conische klemeenheden
  • Afbeelding 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Gewicht: 55 g
show article view
Anti-draai vergrendelingen voor conische klemeenheden
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
Artikelnummer:
23250.0535
CAD
Documenten
Anti-draai vergrendelingen voor conische klemeenheden
  • Afbeelding 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • Gewicht: 26 g
show article view
Anti-draai vergrendelingen voor conische klemeenheden

Materiaal

  • Staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23250. Anti-draai vergrendelingen voor conische klemeenheden – voor spannen stangen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."