23250.0532 - Anti-draai vergrendelingen voor conische klemeenheden
voor spannen stangen

Beide versies voorkomen draaien van de conische klemeenheid op de klemstang. De versie "afbeelding 2" beschermt bovendien tegen schade door bijvoorbeeld houtschilfers en vuil.

Dit artikel 23250.0532 - Anti-draai vergrendelingen voor conische klemeenheden voor spannen stangen / (d1: 13 mm) is een variant van de artikelgroep Anti-draai ver­gren­de­lin­gen voor co­ni­sche kle­meen­he­den voor spannen stangen (EH 23250. )

Af­beel­ding
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Artikelnummer:
23250.0532
Documenten
Anti-draai vergrendelingen voor conische klemeenheden
  • Afbeelding 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Gewicht: 55 g
Anti-draai vergrendelingen voor conische klemeenheden

Materiaal

  • Staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23250.0532
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."