Klemvangers hebben een rondlopend taper oppervlak en zorgen voor snel en veilig klemmen en lossen met een relatief groot verstelbereik en een hoge spankracht. Vanwege de kleine hellingshoek van het tapse oppervlak, is de klempal zelfsluitend.
Links draaiende variant kan geleverd worden op aanvraag.
Montage
Bevestig met schroefbout M 10 (WS 6). Zorg voor een aanhaalmoment van max. 40 Nm.
Werking
De bout en de schijf zijn zo op elkaar afgestemd dat de spangrendel na het inschroeven makkelijk in de gewenste positie gedraaid kan worden. Bij bestelnr. 22260.0250 / .0251 en 22260.0450 / .0451 kan de hefboom middels vertanding gepositioneerd worden.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22260. Spangrendels
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.