Klemvangers hebben een rondlopend taper oppervlak en zorgen voor snel en veilig klemmen en lossen met een relatief groot verstelbereik en een hoge spankracht. Vanwege de kleine hellingshoek van het tapse oppervlak, is de klempal zelfsluitend.
Dit artikel 22260.0550 - Spangrendels / met een spanbout, helling aan het oplegoppervlak () is een variant van de artikelgroep Spangrendels (EH 22260.)
Huls
Schroef
Links draaiende variant kan geleverd worden op aanvraag.
Bevestig met schroefbout M 10 (WS 6). Zorg voor een aanhaalmoment van max. 40 Nm.
De bout en de schijf zijn zo op elkaar afgestemd dat de spangrendel na het inschroeven makkelijk in de gewenste positie gedraaid kan worden. Bij bestelnr. 22260.0250 / .0251 en 22260.0450 / .0451 kan de hefboom middels vertanding gepositioneerd worden.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."