Deur­gren­dels

EH 22260.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ver­sie
d1 [mm]
d2 H8 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Rechts vergrendelend
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22260.0008
CAD
Documenten
Deurgrendels
  • Rechts vergrendelend
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 33 g
show article view
Deurgrendels
Ver­sie:
Rechts vergrendelend
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22260.0010
CAD
Documenten
Deurgrendels
  • Rechts vergrendelend
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Deurgrendels
Ver­sie:
Rechts vergrendelend
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22260.0012
CAD
Documenten
Deurgrendels
  • Rechts vergrendelend
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Gewicht: 103 g
show article view
Deurgrendels
Ver­sie:
Rechts vergrendelend
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
22260.0016
CAD
Documenten
Deurgrendels
  • Rechts vergrendelend
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Gewicht: 174 g
show article view
Deurgrendels
Ver­sie:
Links vergrendelend
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22260.0108
CAD
Documenten
Deurgrendels
  • Links vergrendelend
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 34 g
show article view
Deurgrendels
Ver­sie:
Links vergrendelend
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22260.0110
CAD
Documenten
Deurgrendels
  • Links vergrendelend
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Deurgrendels
Ver­sie:
Links vergrendelend
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22260.0112
CAD
Documenten
Deurgrendels
  • Links vergrendelend
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Gewicht: 103 g
show article view
Deurgrendels
Ver­sie:
Links vergrendelend
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
22260.0116
CAD
Documenten
Deurgrendels
  • Links vergrendelend
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Gewicht: 175 g
show article view
Deurgrendels

Materiaal

  • sintermetaal

Montage

Niet geschikt voor montage middels lassen. Verbinden middels een pen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22260. Deurgrendels
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."