22260.0012 - Deurgrendels

Ver­sie
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Rechts vergrendelend
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22260.0012
Documenten
Deurgrendels
  • Rechts vergrendelend
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Gewicht: 103 g
Deurgrendels

Materiaal

  • sintermetaal

Montage

Niet geschikt voor montage middels lassen. Verbinden middels een pen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22260.0012
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."