Zij­druk­stuk­ken met kunststof veer en pen - INCH

EH 2B150.

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Uw selectie resulteerde in 36 resultaten

Ma­te­ri­aal
Stift
d1 [inch]
d2 [inch]
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]
Slag s [inch]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
1/4 inch
d2 [inch]:
0,118 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Slag s [inch]:
0,008 inch
Artikelnummer:
2B150.0410 3)
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
  • d1: 1/4 inch
  • d2: 0,118 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,03: 0,295 inch
  • l2 ±0,02: 0,145 inch
  • Slag s: 0,008 inch
  • Boring D H8: 0,25 inch
  • x2): 0,051 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,013 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
1/4 inch
d2 [inch]:
0,118 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Slag s [inch]:
0,008 inch
Artikelnummer:
2B150.0411 3)
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Standaard veerkracht
  • d1: 1/4 inch
  • d2: 0,118 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,295 inch
  • l2 ±0,02: 0,145 inch
  • Slag s: 0,008 inch
  • Boring D H8: 0,25 inch
  • x2): 0,051 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,012 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,197 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Slag s [inch]:
0,016 inch
Artikelnummer:
2B150.0420
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,197 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 inch
  • l2 ±0,02: 0,287 inch
  • Slag s: 0,016 inch
  • Boring D H8: 0,438 inch
  • x2): 0,083 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,054 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,197 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
Slag s [inch]:
0,016 inch
Artikelnummer:
2B150.0421
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Standaard veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,197 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 13,5 lb
  • l1 -0,03: 0,374 inch
  • l2 ±0,02: 0,287 inch
  • Slag s: 0,016 inch
  • Boring D H8: 0,438 inch
  • x2): 0,083 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,052 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,197 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 20 lb
Slag s [inch]:
0,016 inch
Artikelnummer:
2B150.0422
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Sterke veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,197 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 20 lb
  • l1 -0,03: 0,374 inch
  • l2 ±0,02: 0,287 inch
  • Slag s: 0,016 inch
  • Boring D H8: 0,438 inch
  • x2): 0,083 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,054 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,236 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Slag s [inch]:
0,02 inch
Artikelnummer:
2B150.0425
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,236 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,374 inch
  • l2 ±0,02: 0,406 inch
  • Slag s: 0,02 inch
  • Boring D H8: 0,438 inch
  • x2): 0,098 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,058 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,236 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Slag s [inch]:
0,02 inch
Artikelnummer:
2B150.0426
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Standaard veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,236 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 inch
  • l2 ±0,02: 0,406 inch
  • Slag s: 0,02 inch
  • Boring D H8: 0,438 inch
  • x2): 0,098 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,057 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,236 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
Slag s [inch]:
0,02 inch
Artikelnummer:
2B150.0427
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Sterke veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,236 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 13,5 lb
  • l1 -0,03: 0,374 inch
  • l2 ±0,02: 0,406 inch
  • Slag s: 0,02 inch
  • Boring D H8: 0,438 inch
  • x2): 0,098 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,058 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
1/2 inch
d2 [inch]:
0,315 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 11,1 lb
Slag s [inch]:
0,024 inch
Artikelnummer:
2B150.0430
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Standaard veerkracht
  • d1: 1/2 inch
  • d2: 0,315 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 11,1 lb
  • l1 -0,03: 0,553 inch
  • l2 ±0,02: 0,515 inch
  • Slag s: 0,024 inch
  • Boring D H8: 0,5 inch
  • x2): 0,134 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,104 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
1/2 inch
d2 [inch]:
0,315 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 22,2 lb
Slag s [inch]:
0,024 inch
Artikelnummer:
2B150.0431
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Sterke veerkracht
  • d1: 1/2 inch
  • d2: 0,315 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 22,2 lb
  • l1 -0,03: 0,553 inch
  • l2 ±0,02: 0,515 inch
  • Slag s: 0,024 inch
  • Boring D H8: 0,5 inch
  • x2): 0,134 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,106 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
5/8 inch
d2 [inch]:
0,394 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 18 lb
Slag s [inch]:
0,031 inch
Artikelnummer:
2B150.0440
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Standaard veerkracht
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 0,394 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 18 lb
  • l1 -0,03: 0,675 inch
  • l2 ±0,02: 0,678 inch
  • Slag s: 0,031 inch
  • Boring D H8: 0,625 inch
  • x2): 0,166 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,196 oz
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
5/8 inch
d2 [inch]:
0,394 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 36 lb
Slag s [inch]:
0,031 inch
Artikelnummer:
2B150.0441
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Sterke veerkracht
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 0,394 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 36 lb
  • l1 -0,03: 0,675 inch
  • l2 ±0,02: 0,678 inch
  • Slag s: 0,031 inch
  • Boring D H8: 0,625 inch
  • x2): 0,166 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,2 oz
show article view
Zijdrukstuk

Materiaal

Huls

  • aluminium AI

Veer

  • kunststof 

Stift

  • staal, gehard, gezwart
  • Roestvast staal
  • thermoplast (POM), wit

Opmerkingen

This is a discontinued article.

Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montage­gereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad
d1: 6 mm
Artikelnummer:
22150.0830
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 6 mm
  • Gewicht: 19 g
Product:
montage­gereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g
Product:
montage­gereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad
d1: 12 mm
Artikelnummer:
22150.0832
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 86 g
Product:
montage­gereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad
d1: 16 mm
Artikelnummer:
22150.0833
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g

Kenmerken

Versie lichte veerkracht = blauwe veer

Versie standaard veerkracht = rode veer

Versie sterke veerkracht = groene veer

Montage

Montage door inpersen.

Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:

I0 = z/2 + w + x,

I0 = hartafstand,

y = werkstukhoogte,

w = werkstuklengte,

x= coördinaatafmeting,

s = slag,

z = aanslagdiameter

Berekening maat x:

voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,

dan x =d2/2 - s

(waarde x voor dit geval zie tabel)

of

y kleiner dan I2 - d2/2,

dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 2B150. Zijdrukstukken – met kunststof veer en pen - INCH
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."