2B150.0422 - Zijdrukstuk
met kunststof veer en pen - INCH

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Dit artikel 2B150.0422 - Zijdrukstuk met kunststof veer en pen - INCH / Sterke veerkracht (d1: 7/16 inch, d2: 0,197 inch, Veerkracht F max.1: ~ 20 lb) is een variant van de artikelgroep Zij­druk­stuk­ken met kunststof veer en pen - INCH (EH 2B150.)

Ma­te­ri­aal
Stift
d1 [inch]
d2 [inch]
Veer­kracht F - max.1) ~ [lb]
Slag s [inch]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,197 inch
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 20 lb
Slag s [inch]:
0,016 inch
Artikelnummer:
2B150.0422
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /Sterke veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,197 inch
  • Veerkracht F max.1): ~ 20 lb
  • l1 -0,03: 0,374 inch
  • l2 ±0,02: 0,287 inch
  • Slag s: 0,016 inch
  • Boring D H8: 0,438 inch
  • x2): 0,083 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 176 °F
  • Gewicht: 0,054 oz
Zijdrukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montage­gereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g

Materiaal

Huls

  • aluminium AI

Veer

  • kunststof 

Stift

  • thermoplast (POM), wit

Opmerkingen

This is a discontinued article.

Kenmerken

Versie sterke veerkracht = groene veer

Montage

Montage door inpersen.

Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:

I0 = z/2 + w + x,

I0 = hartafstand,

y = werkstukhoogte,

w = werkstuklengte,

x= coördinaatafmeting,

s = slag,

z = aanslagdiameter

Berekening maat x:

voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,

dan x =d2/2 - s

(waarde x voor dit geval zie tabel)

of

y kleiner dan I2 - d2/2,

dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 2B150.0422
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."