2B150.1020 - Zijdrukstuk
glad, zonder pakking met draadbus - INCH 

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Dit artikel 2B150.1020 - Zijdrukstuk glad, zonder pakking met draadbus - INCH  / Lichte veerkracht (d1: 7/16 inch, d2: #8-32, Veerkracht F max.1: ~ 4,5 lb) is een variant van de artikelgroep Zij­druk­stuk­ken glad, zonder pakking met draadbus - INCH  (EH 2B150.)

Ma­te­ri­aal
d1 [inch]
d2
Veer­kracht F - max.1) ~ [lb]
Slag s [inch]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
aluminium 
d1 [inch]:
7/16 inch
d2:
#8-32
Veer­kracht F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Slag s [inch]:
0,063 inch
Artikelnummer:
2B150.1020
Documenten
Zijdrukstuk
  • Lichte veerkracht
  • d1: 7/16 inch
  • d2: #8-32
  • Veerkracht F max.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 inch
  • l1 -0,08: 0,433 inch
  • l2: 0,157 inch
  • l3: 0,177 inch
  • l4: 0,047 inch
  • Slag s: 0,063 inch
  • Boring D H8: 7/16 inch
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,081 oz
Zijdrukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montage­gereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g

Materiaal

Huls

  • aluminium AI

Ring

  • staal, gezwart

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.

Kenmerken

Versie lichte veerkracht = veer van RVS

Montage

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = hart afstand,

y = werkstuk hoogte,

w = werkstuk lengte,

x = coördinaten maat,

z = aanslag diameter

Berekening dimensie x voor werkstukken:

x = d2/2 - s

Montage door inpersen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 2B150.1020
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."