Productfilter
Uw selectie resulteerde in 9 resultaten
Veerkracht F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Slag s [inch]:
0,063 inch
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Veerkracht F max.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 inch
l1 -0,08: 0,433 inch
l2 : 0,157 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,047 inch
Slag s: 0,063 inch
Boring D H8: 7/16 inch
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
Gewicht: 0,081 oz
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Slag s [inch]:
0,063 inch
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Veerkracht F max.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 inch
l1 -0,08: 0,433 inch
l2 : 0,157 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,047 inch
Slag s: 0,063 inch
Boring D H8: 7/16 inch
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
Gewicht: 0,088 oz
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Slag s [inch]:
0,063 inch
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Veerkracht F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 inch
l1 -0,08: 0,433 inch
l2 : 0,157 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,047 inch
Slag s: 0,063 inch
Boring D H8: 7/16 inch
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
Gewicht: 0,095 oz
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Slag s [inch]:
0,079 inch
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Veerkracht F max.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 inch
l1 -0,08: 0,433 inch
l2 : 0,295 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,047 inch
Slag s: 0,079 inch
Boring D H8: 7/16 inch
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
Gewicht: 0,081 oz
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Slag s [inch]:
0,079 inch
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Veerkracht F max.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 inch
l1 -0,08: 0,433 inch
l2 : 0,295 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,047 inch
Slag s: 0,079 inch
Boring D H8: 7/16 inch
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
Gewicht: 0,092 oz
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Slag s [inch]:
0,079 inch
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Veerkracht F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 inch
l1 -0,08: 0,433 inch
l2 : 0,295 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,047 inch
Slag s: 0,079 inch
Boring D H8: 7/16 inch
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
Gewicht: 0,1 oz
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Slag s [inch]:
0,126 inch
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : 5/8 inch
d2 : 1/4-20
Veerkracht F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,409 inch
l1 -0,08: 0,669 inch
l2 : 0,453 inch
l3 : 0,295 inch
l4 : 0,067 inch
Slag s: 0,126 inch
Boring D H8: 5/8 inch
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
Gewicht: 0,369 oz
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Slag s [inch]:
0,126 inch
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : 5/8 inch
d2 : 1/4-20
Veerkracht F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,409 inch
l1 -0,08: 0,669 inch
l2 : 0,453 inch
l3 : 0,295 inch
l4 : 0,067 inch
Slag s: 0,126 inch
Boring D H8: 5/8 inch
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
Gewicht: 0,319 oz
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Slag s [inch]:
0,126 inch
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : 5/8 inch
d2 : 1/4-20
Veerkracht F max.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,409 inch
l1 -0,08: 0,669 inch
l2 : 0,453 inch
l3 : 0,295 inch
l4 : 0,067 inch
Slag s: 0,126 inch
Boring D H8: 5/8 inch
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
Gewicht: 0,342 oz
show article view
Materiaal
Huls
Ring
Veer
Roestvast staal
staal, gezwart
staal, galvanisch verzinkt
Opmerkingen
In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.
Product:
montagegereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad d1 : 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
Montagegereedschap
d1 : 10 mm
Gewicht: 49 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad d1 : 16 mm
Artikelnummer:
22150.0833
Montagegereedschap
d1 : 16 mm
Gewicht: 105 g
Kenmerken
Versie lichte veerkracht = veer van RVS
Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal
Versie sterke veerkracht = veer van staal, galvanisch verzinkt
Montage
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = hart afstand,
y = werkstuk hoogte,
w = werkstuk lengte,
x = coördinaten maat,
z = aanslag diameter
Berekening dimensie x voor werkstukken:
x = d2 /2 - s
Montage door inpersen.
Datasheet EH 2B150. Zijdrukstukken – glad, zonder pakking met draadbus - INCH
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."