Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
Deze versie heeft hogere veerkrachten dan de standaardversie. "EH 22080. Verende drukstukken glad, met kraag en kogel".
Dit artikel 22080.1105 - Verend drukstuk soepel, lang, met kraag en bal / (d1 +0,1 +0,04: 5 mm) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken soepel, lang, met kraag en bal (EH 22080.)
Huls
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."