22080.1104 - Verend drukstuk
soepel, lang, met kraag en bal

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Deze versie heeft hogere veerkrachten dan de standaardversie. "EH 22080. Verende drukstukken glad, met kraag en kogel".

Dit artikel 22080.1104 - Verend drukstuk soepel, lang, met kraag en bal / (d1 +0,1 +0,04: 4 mm) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken soepel, lang, met kraag en bal (EH 22080.)

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikelnummer:
22080.1104
Documenten
Verend drukstuk
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Slag s +0,2 -0,1: 0,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12,9 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Boring H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,6 g
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4303

Kogel

  • RVS, gehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22080.1104
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."