22060.0404 - Verend drukstuk
met stift en binnenzeskant

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Dit artikel 22060.0404 - Verend drukstuk met stift en binnenzeskant / RVS, standaard veerkracht (d1: M4) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken met stift en binnenzeskant (EH 22060.)

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
15 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikelnummer:
22060.0404
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M4
  • d2: 1,5 mm
  • l: 15 mm
  • n: 0,6 mm
  • t: 0,6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 16 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
Verend drukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M4 mm
Artikelnummer:
22060.0904
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 18 g

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305, genitreerd

Huls

  • RVS 1.4305

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.

Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22060.0404
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."